Vista general
Siete equipos presentaron sus planos de construcción. Un jurado formado por profesores del KIT y patrocinadores eligió a tres de ellos para llevar a cabo sus proyectos. Uno de los elegidos fue el equipo GreenAirEnergy, al que norelem suministró algunos de sus productos.
Este equipo de 10 miembros construyó una central térmica solar para la fecha de entrega, el 13 de junio 2013.
En un día soleado, la central de GreenAirEnergy produce un rendimiento aproximado de 300 vatios. Esta potencia es suficiente para cargar de tres a cuatro teléfonos móviles. Si hace más sol, también aumenta el rendimiento de la central térmica.

El equipo transformó su proyecto en una central térmica que fuera fácil y económica de fabricar, segura y fiable de manejar y utilizable tanto en pleno verano como en días y lugares sin radiación solar directa.

¡Enhorabuena al equipo por su trabajo!
Estructura modular
Modularer Aufbau eines solarthermischen Kraftwerks
La central consiste -dicho de forma sencilla- en una caja de madera del tamaño de una cama sobre la que se fija una chapa absorbente. El sol calienta la chapa negra y se calienta el aire, que a su vez acciona un motor Stirling.

Para optimizar la instalación en cuanto a seguridad, robustez y rentabilidad, el motor se sirve del aire como medio de funcionamiento.
Lado caliente
Die Heißseite des Solarthermischen Kraftwerks besteht aus einer Acrylglasplatte
El lado caliente del módulo está formado por una placa de metacrilato que protege contra las pérdidas térmicas por convección, una chapa absorbente recubierta con 3 capas y una estructura portante para dar estabilidad al conjunto.
Pistón de desplazamiento
Verdrängerkolben aus Polystyrol-Schaum für Solarthermisches Kraftwerk
El pistón de desplazamiento situado en el interior de la instalación está hecho con espuma de poliestireno. Para la unión con la mecánica de palanca, las placas del adaptador se pegan al pistón.
Mecánica de palanca
El movimiento arriba y abajo del pistón de desplazamiento se produce mediante cinemática paralela.
Hebelmechanik des solarthermischen Kraftwerks GreenAirEnergy