Fresadora de ruedas dentadas

Volver

Fresadora de ruedas dentadas

Desarrollo de una fresadora de ruedas dentadas que realiza el fresado de ruedas dentadas de madera o plástico

Tres estudiantes del HTWG Konstanz, en su 5º semestre de licenciatura en diseño, desarrollo y construcción de máquinas han consolidado sus habilidades y destrezas en el ámbito constructivo para su proyecto de construcción. La tarea: desarrollar una máquina de fresado de ruedas dentadas para fines pedagógicos que pueda realizar el fresado de ruedas dentadas de madera o plástico con distinto número de ruedas dentadas.
Dentro de la documentación se incluye un cuadro morfológico, un boceto esquemático completo de la máquina, dibujos individuales de todos los módulos, todos los dibujos de las piezas individuales o dibujos de fabricación, así como los cálculos necesarios para las fuerzas y resistencias.
Con la máquina se explica a los estudiantes la formación de un flanco de dientes en envolvente. Está previsto que no sólo se diseñe la máquina, sino que también se construya en el trabajo de proyecto posterior durante el sexto semestre.
Por tanto, durante todo el proyecto se deben tener en cuenta los costes y el posible uso frecuente de los elementos normalizados.
Estructura y funciones de la fresadora de ruedas dentadas
La pieza semiacabada para la rueda dentada posterior es una pieza bruta redonda, que se puede marcar con una plantilla múltiple en una placa de madera o plástico y luego cortar con una sierra de vaivén. Esta pieza bruta cuenta con una perforación en el centro y, por tanto, se puede poner sobre un árbol vertical giratorio.. Después se realiza el fresado con una hoja de sierra circular exactamente en el diámetro de cabeza de la rueda dentada. Después se sustituye por una fresa de perfil con un flanco de referencia de 20º. Entonces, éste oscila en dirección vertical mediante un accionamiento excéntrico.
Dado que la máquina se debe utilizar con fines pedagógicos, la rotación de la rueda dentada que se quiere fresar se debe acoplar de forma mecánica con el movimiento lineal horizontal de la fresa, para que los estudiantes puedan visualizar lo mejor posible esta relación. Para ello se planea una cremallera en el carro de la fresa y una rueda dentada patrón en el árbol. La cremallera se coloca de forma móvil en dirección vertical y se puede desacoplar de la rueda dentada mediante un cable, para efectuar distintas funciones de la máquina. Se pueden realizar los distintos números de dientes requeridos mediante diversas ruedas dentadas patrón en distintos tamaños y con distancia variable entre el árbol vertical y la fresadora. Como en el diseño se va a dar mucha importancia a las numerosas posibilidades de interacción por parte de los estudiantes, se puede desplazar la fresa mediante un eje adicional, por lo que se pueden fabricar las ruedas dentadas con corrección del perfil.
Participación de norelem en el proyecto:
Se ha diseñado y realizado la máquina entera con elementos normativos de la gama de productos de norelem: entre otros guías lineales, un elastómero acoplamiento de árboles, diversos pernos y palancas y muchos otros elementos.
Descripción
Perno de bloqueo, forma D

Perno de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo alargada, forma G
Muelles de ajuste DIN 6885 A

Botones con forma de seta con rosca exterior
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura giratoria

Palanca de sujeción con tapa protectora con rosca exterior
Arandelas para elementos de sujeción de acero o aluminio DIN 6340
Circlips para árboles DIN 471


Arandelas de apoyo
Muelles de compresión para hierros de sujeción
Carro guía
Carriles guía de aluminio



Árboles guía de precisión
Nonio y marcas cero de aluminio, autoadhesivo o con perforaciones

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1 dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión 20°
Cremalleras de acero, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión 20°
Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción radial
Platos conductores de plástico
Cojinetes de deslizamiento cilíndrico


Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior
Conector para tubos brida, plástico
Unidades lineales
Referencia

»03089-4004

»03089-4308

»03093-21308

»03288-03X14

»03288-06X14

»06242-066X15

»06255-5080X08

»06255-5080X10

»06460-92061X20

»07320-310

»07330-080800

»07330-151000

»07330-301500

»07375-00632

»07650-20

»21400-15106601

»21410-1520X0160

»21410-1520X0220

»21410-1520X0400

»21410-1520X0700

»21595-020X1000

»21882-0001

»21882-100010X250

»22400-0110150012

»22420-010150X500

»23022-030

»23715-1081810

»23730-00600810

»23730-01001210

»23730-02002320

»27628-08

»29014-30

»29105-300001X500