Formula Student Múnich: Resumen de la temporada 2014/15

Volver
munich Motorsport
Formula Student Múnich: Resumen de la temporada 2014/15.
Formula Student, la competición internacional de construcción en la que los estudiantes montan y construyen coches de carreras, sigue gozando de gran popularidad y notoriedad. Al igual que los años anteriores, norelem también ayuda a numerosos equipos este año en calidad de patrocinador. Entre otros, al equipo munich Motorsport de la Escuela Superior de Múnich, que ha enviado tanto un coche eléctrico (E) como un coche de combustión (C) a la carrera.
municHMotorsport Logo

» munichmotorsport.de

Cambios respecto al año anterior
El equipo solo ha modificado una cosa del coche eléctrico esta temporada: De dos motores síncronos permanentes se ha subido a 4 motores en el centro de las ruedas y, por tanto, también se ha cambiado el engranaje cilíndrico por un engranaje planetario de 1 ½ niveles. El contenedor central de la batería ahora se encuentra en la parte trasera del vehículo. Además, los vehículos ahora funcionan con suspensión pushrod en vez de pullrod.
En la combustión se ha reducido el centro de gravedad en aprox. 30 mm. Ahora funcionan con el combustible E85 en vez del ROZ98. Además, se han realizado modificaciones aerodinámicas en la zona frontal, los alerones traseros y las cajas laterales.

FSG 2015 en Hockenheim
El equipo estuvo en Hockenheim en el evento FSG del 28/07/15 al 02/08/15 y consiguió buenos resultados en las categorías estáticas. Los estudiantes de Múnich están muy orgullosos de haber llegado a las finales Business con el coche E y a las finales de diseño con el de combustión. Por desgracia, no lograron terminar la resistencia ni con el coche eléctrico ni con el de combustión, por lo que no superaron el rango total de 11 (E) y 17 (C).
Formula Student Austria 2015
Después de haber demostrado el potencial de sus coches en Hockenheim, el equipo munich Motorsport se desplazó a Austria con buenos presagios del 09/08/15 al 13/08/15.
En las disciplinas estáticas volvieron a situarse a la cabeza, así como en la disciplina de aceleración en parada.
Al final quedaron contentos al conseguir un rango total de 3 (C) y 10 (E).
Formula Student España 2015
En la carrera de España del 25/08-31/08/2015 el PW9.15 (C) alcanzó objetivo sin problemas en la prueba de resistencia. Por desgracia, el equipo no tuvo tanta suerte con el coche eléctrico y no pudo finalizar la carrera. No obstante, subieron a los puestos 6 para el PW 9.15 (C) y 9 para el Pwe6.15 (E) en la valoración total.
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83