Estroboscopio

Volver

Proyecto: "Estroboscopio"

Optimización de un sistema de sujeción

Los estudiantes de una escuela de Renania del Norte - Westfalia han analizado, optimizado y validado el sistema de sujeción existente del soporte del estroboscopio.
El estroboscopio había sido diseñado con anterioridad por la escuela en colaboración con una mediana empresa. El estroboscopio es un dispositivo mediante el que puede distribuirse el pavimento en seco hasta un 60 % más rápido y en una posición de trabajo más cómoda. Está formado por un soporte y un brazo giratorio articulado con elemento de control. Mediante este aparato de nivelación, la barra con la que se distribuye el pavimento se desplaza de forma automática a la altura preajustada y de esta forma compensa cualquier desnivel de la base.
Dada la longitud del brazo principal y de las patas, es necesario evitar que estos elementos giren el uno contra el otro. Cualquier mínimo desvío angular provoca desplazamientos considerables y perjudica la planeidad del cemento aplicado.
Para ello se analizó y optimizó el sistema de sujeción actual. Tomando como referencia los conocimientos adquiridos, se desarrolló un nuevo concepto de soporte con un sistema de sujeción nuevo. La rigidez del sistema de sujeción aumentó de forma probada más del doble.

En este vídeo se muestra de forma ilustrativa el funcionamiento del estroboscopio: »aquí

Colaboración de norelem en el proyecto:
En el sistema de sujeción del soporte se utilizaron arandelas de empuje de norelem, para evitar que resbalara el distanciador (entre el brazo principal y el soporte) del manguito fijo con el que se centran las patas.

» 23732-03205415 Arandelas de empuje

» 23732-02604415 Arandelas de empuje