El proyecto Longboard

Volver

El proyecto Longboard

La tarea: Desarrollar e implementar un aparato deportivo innovador y comercializable

Para su estudio de postgrado de tres semestres de duración, 17 estudiantes de un Máster de la ESB Buisness School de la Universidad de Reutlingen recibieron la tarea de diseñar un aparato deportivo desde su concepción hasta su comercialización. Sería necesario implementar una primera serie de 100 unidades comercializables en las instalaciones de formación y logística de ESB especialmente planificadas y diseñadas para ello. De un concurso de ideas surgió el Longboard, un monopatín más alargado con ruedas mayores y más suaves.
El Longboard está de moda: Velocidad, concentración y adrenalina, Fórmula 1, practicar el surf y el skateboard, y todo ello combinado en una única sensación de gravedad. Los pilotos disfrutan de la libertad sobre una tabla de un metro cinco de largo, a sólo 10 cm sobre el suelo.
¡Los estudiantes se encuentran en el denominado "Máster de proyecto" MSc Operations Management - todos en el 2º semestre con especialización en producción! Deben desarrollar la idea del Longboard, diseñarlo, implementarlo y montarlo a mano siguiendo todos los pasos de montaje en una fábrica diseñada por ellos mismos. A esto se añade una tarea adicional: ¡El Longboard debe disponer de alguna innovación! Dentro del equipo en seguida surgen dos ideas: un freno reequipable y una ayuda extraíble para la estabilización. Además, el freno estará disponible en el mercado por separado para su reequipamiento.
De esta forma los estudiantes aprenden en el proyecto una gran variedad de tareas, problemas, soluciones y compromisos, que no se podrían describir mejor en ningún libro de texto. Asímismo, la mezcla de las diferentes disciplinas resulta intrigante, ya que los estudiantes deberán lidiar con detalles técnicos que no han aprendido con anterioridad durante su programa de licenciatura.
Evidentemente, el propio equipo monta en Longboard para poder probar el producto, para lo que se han diseñado criterios de calidad específicamente cuantificables. Como, por ejemplo, una prueba en la que se engancha un Longboard con un peso añadido a un vehículo, que tira de él bajo carga durante una cierta distancia. De aquí se obtienen datos procesables sobre el desgaste.
Colaboración de norelem en el proyecto

» 06250-15010  Bolas roscadas

» 07630-10x30  Varillas roscadas

» 07160-10x16  Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior

» 03092-3004    Perno de bloqueo