Dispositivo de ayuda de embarque trasero

Volver

Dispositivo de ayuda de embarque trasero

Estudiantes optimizaron un dispositivo de ayuda de embarque trasero para personas con discapacidad
En el marco de un proyecto de construcción de la Universidad de Trier, a un grupo de proyecto se le confió la optimización de un dispositivo de ayuda de embarque trasero para pequeñas furgonetas de transporte de personas con discapacidad.
Los dispositivos de ayuda de embarque trasero existentes no pueden llevarse en automóviles - una situación incómoda que debía ser optimizada. Además de la construcción teórica, el modelo también se materializó en la práctica al ser construido por los estudiantes.
La versión optimizada del grupo estudiantil ahora también puede fijarse en posición plegada al gancho de remolque de un automóvil.
De esta forma, el dispositivo de ayuda de embarque trasero representa una solución universal económica para muchos tipos de vehículos. Para introducir una persona con silla de ruedas en el vehículo, primero se abre la construcción, se coloca la silla de ruedas incluyendo al ocupante sobre la horquilla montada, se levanta y se gira hacia el interior del vehículo. Una vez que el/la usuario/a de la silla de ruedas esté sentado de forma segura dentro del vehículo y la horquilla ha sido desmontada, el dispositivo simplemente se vuelve a plegar.
Colaboración de norelem en el proyecto

Norelem puso a disposición del equipo diferentes piezas estándar para la realización del proyecto. Por ejemplo, se utilizó un »muelle neumático, con el fin de reducir al mínimo la carga del dispositivo durante la apertura y manipulación del mismo. Gracias al »husillo roscado, el »pie articulado y los »discos para el pie articulado se pudo obtener un estado estable y un rodamiento de giro para la construcción.

Descripción
Empuñadura en estrella
Perno de bloqueo de bola
Palanca excéntrica ajustable
Empuñadura curva
Perno de ajuste hexagonal
Cojinete de deslizamiento
Tope de goma
Muelle neumático
Zapata de rodamiento
Discos para el pie articulado
Husillo roscado
Palanca de sujeción
Tornillos de cabeza plana
Tornillo hexagonal con espiga
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior
Tuercas hexagonales
Varillas roscadas
Arandelas en U
Discos para el pie articulado
Ojos de articulación para resorte a gas
Referencia

»06208-45010X30

»03193-3808020

»04233-101106X40

»06904-1140081

»07535-25X120

»23761

»26106-03001555

»26200

»27616-08070

»27800

»27810-140661

»06451-5162

»07530-08

»07170-16X110

»07160

»07210

»07640-12

»07300

»27801-20601

»27618-0808119