DHBW Heidenheim: fresadora

Volver
Test
DHBW Heidenheim: fresadora
Construcción y montaje de una fresadora CNC de 3 ejes
En el tercer curso de carrera, un grupo de alumnos de la universidad alemana de Heidenheim se propuso poner a prueba los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en un trabajo de grupo, y construyó una fresadora CNC de 3 ejes.
Los siete componentes del grupo de Heidenheim se pusieron manos a la obra con un presupuesto de 1000 euros y un plazo de 4 meses para diseñar la fresadora.
Definición de tareas:
La longitud o la anchura de la máquina debía ser de 350 mm y la altura, de 400 mm. También hubo que instalar tres motores paso a paso, una placa de control para los motores paso a paso, una fuente de potencia conmutada, ocho interruptores de fin de carrera y un ordenador, además de pantalla, ratón, teclado y cable de conexión.
Objetivo:
El objetivo era fabricar un componente de PMMA con una tolerancia de 0,2 mm.
PMMA = polimetacrilato de metilo (vulgarmente conocido como metacrilato o plexiglás)
Ventajas adicionales para los integrantes del proyecto:
A través de este proyecto realista, también se estudiaron otros ámbitos de la vida laboral, como por ejemplo:
- Construcción
- Producción
- Venta
- Marketing/publicidad
- Fabricación/plan de producción
- Montaje
- Planificación de proyectos

Para la puesta en práctica del proyecto, el grupo recibió el apoyo de distintas empresas, entre las que se contaba norelem. El grupo se decidió por los ejes guía y los rodamientos de bolas lineales de norelem, ya que estos cuentan con una gran rigidez y resultan relativamente económicos en comparación con otras opciones Los husillos de bolas instalados son más precisos que una cremallera o una rosca trapezoidal, puesto que presentan menos holgura.

Construcción y montaje de una fresadora CNC de 3 ejes de la DHBW Heidenheim
Resultado:
El grupo ha concluido el proyecto con éxito, ha fabricado la fresadora dentro del plazo establecido y ha realizado la presentación del proyecto satisfactoriamente.
Los miembros del grupo son Heiko Berger, Alexander Kraußler, Tobias Becker, Katrin Gerstmeier, Jan Kupferschmid, Michael Uhl y Rainer Wiedenmann.
Colaboración de norelem en el proyecto:

» Ejes guía de precisión 21595-012X1000

» Rodamientos de bolas lineales 21520-1202

» Husillo de bolas en miniatura 24100-1220200