Cinturón multifunción CUBUS
norelem presta su apoyo para proyectos técnicos
norelem presta su apoyo al equipo CUBUS para realizar su proyecto en el marco de la formación de técnicos impartida en la escuela profesional Hohentwiel-Gewerbeschule Singen.
CUBUS desarrolló el CINTURÓN ORION con hebilla multifunción. La hebilla del cinturón dispone de un completo equipamiento, con lápiz USB, abridor de botellas y bits, por ejemplo. El cinturón cuenta con una pieza de presión con resorte de norelem.
Bernhard Roth, el constructor del grupo, opina: "Las piezas de presión con resorte son un componente esencial de la mecánica, ideal para nuestro objetivo. Se instalan en las hebillas de los cinturones para sujetar el lápiz USB. Gracias a este elemento de norelem, el lápiz USB se puede extraer y volver a colocar con gran facilidad."
AMIGO 1.0: la hebilla multifunción
Lo que empezó como un proyecto técnico disfruta hoy de su éxito. La demanda fue tan grande, que dos miembros del equipo han decidido montar su propia empresa:
Gürtelschnalle mit USB-Stick
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Cubus Multifunktionsgürtel
CUBUS Multifunktionsgürtel
ORION-GÜRTEL CUBUS Multifunktionsgürtel
ORION-GÜRTEL mit Multifunktions-Schnalle