Bicicleta reclinada

Volver
Cómoda bicicleta reclinada
Las articulaciones angulares de norelem suben a bordo
En el marco de la carrera de construcción de máquinas impartida en la Universidad de Ciencias Aplicadas del Sarre, Alemania (HTW Saarland), un equipo de 3 estudiantes de segundo curso trabajó en un proyecto para desarrollar y construir su idea de "bicicleta reclinada", dirigido por el profesor Dr.-Ing. Bernd Heidemann.
Esta bicicleta reclinada consistía en un modelo de tres ruedas, con dos ruedas delanteras y una trasera. Comparada con las bicicletas convencionales, la bicicleta reclinada resulta mucho más cómoda, pues permite una postura más relajada, ergonómica y favorable para cualquier usuario.
Este modelo destaca además por la posibilidad de regular el asiento rápidamente sin necesidad de herramientas.
El equipo, formado por Stephan Hirschauer, Mike Swienty y Patrick Firczynski, presentó el resultado del proyecto en forma de prototipo acabado en una la feria que se celebró en la Universidad en octubre de 2012. Esta feria celebra su sexta edición y resulta siempre interesante para los numerosos visitantes del evento.
En la dirección se utilizaron articulaciones angulares de norelem DIN 71802, forma CS (referencia 27650-10061). Colocadas en los extremos de dos barras articuladas, determinan el sentido de la marcha con el accionamiento de los manillares.
Im Liegerad sind Winkelgelenke verbaut
Studenten der HTW des Saarlandes mit ihrem konstruierten Liegerad
De izquierda a derecha:
Mike Swienty, Patrick Firczyinski y Stephan Hirschauer.
Projekt Liegerad der HTW des Saarlandes