Barbacoa backburner

Volver
  • Barbacoa en lugar de una máquina: productos norelem diferentes.

Barbacoa backburner

Barbacoa en lugar de máquina: productos norelem diferentes
Se acerca el verano y la temporada de barbacoas está a la vuelta de la esquina. El aficionado al bricolaje, Markus F., nos entusiasmó con su creativa idea de construir una barbacoa backburner, en lugar de una máquina industrial, utilizando piezas de norelem. Ha sido un placer apoyarlo con nuestros elementos estándar.
La barbacoa se opera con gas por medio de dos quemadores de cerámica montados verticalmente. Estos quemadores de cerámica alcanzan una temperatura considerable de aprox. 800 ºC.
La distancia entre el asador y el motor eléctrico se ajusta por medio de dos perfiles rectangulares superiores. Mediante los dos

»Perno de bloqueode bola de acero inoxidable autobloqueante es posible posicionar el asador junto con el motor eléctrico a la altura de los orificios de manera que quede bien fijado y no pueda deslizarse sin control.

»Tornillos moleteados y »Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466 son necesarios para el montaje de la barbacoa. Gracias a su sencillo montaje y desmontaje es posible guardarla ahorrando espacio.

Productos norelem en la barbacoa backburner
Barbacoa en lugar de una máquina: productos norelem diferentes:
¡Buen provecho!
Productos norelem diferentes:
Gracias a su sencillo montaje y desmontaje es posible guardar la barbacoa ahorrando espacio.
Colaboración de norelem en el proyecto
Descripción
Tuerca hexagonal DIN 934 acero inoxidable
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912

Tuerca moleteada alta DIN 466 M8
Tornillo moleteado M8X60
Perno de bloqueo de bola
Referencia

»07210-105

»07160-105X12

»07160-105X30

»06110-082

»06130-081X60

»03194-2306040