Lista de piezas

Volver
Pick & Place
Unidad
La estructura mecánica de esta unidad Pick & Place se ha realizado exclusivamente con componentes norelem estándar.
Al utilizar componentes estándar, se logra reducir generalmente el tiempo de desarrollo y se pueden implementar ampliaciones de sistema con mayor facilidad. Esto permite optimizar los costes de desarrollo y mantenimiento.
Eje neumático
Descripción
1 módulo de portal neumático
2 amortiguadores industriales
2 interruptores de proximidad inductivos
2 conectores con racor roscado
1 regleta
1 placa cuadrada
4 tuercas rómbicas para ranura en T
Referencia
20200-1090X285
26300-1415010
20910-030
20950-030X2000
01160-207X300
01140-205X600
07080-106
Observación





Procesado
Procesado
Husillo de rosca de bolas
Descripción
2 carros guía
2 carriles guía de aluminio
1 husillo de rosca de bolas enrollado
1 carcasa para tuercas de brida
1 unidad de rodamiento fijo
1 unidad de rodamiento móvil
1 acoplamiento de garras de elastómero
2 regletas
Referencia
21400-20107801
21410-2020X0520
24055-16052X540
24070-016
24072-010
24074-010
23022-008
01160-204X600
Observación


Procesado




Procesado
Estructura del dispositivo
Descripción
2 casquillos receptores
2 casquillos de centrado
2 cilindros de posicionamiento
1 soporte con bola oscilante
2 soportes con bola oscilante ajustables
3 piezas de extensión
1 tope de tornillo
1 perno de alojamiento
1 eclisa
1 gancho de sujeción
Referencia
03155-13
03154-213013
03153-13013
02000-308
02005-308
02035-08025
03085-08
03105-08
04378-08032
04373-08030
Observación
Unidades de manejo
Descripción
2 bases dobles
2 bases de sujeción dobles
2 anillos de regulación
4 columnas de acero inoxidable
2 módulos giratorios neumáticos
4 módulos lineales neumáticos
2 módulos de agarre
4 uñas de agarre
4 amortiguadores industriales
8 amortiguadores industriales
4 interruptores de proximidad inductivos
8 interruptores de proximidad inductivos
4 interruptores de proximidad inductivos
8 conectores con racor roscado
24 anillos de centrado
2 bridas de pie
2 tubos redondos
2 tapones para tubos redondos
Referencia
29205-2302
29207-2302
29215-302
29240-301X0400
20060-024
20034-4060
20100-100170
-
26300-1210010
26300-0810008
20915-020
20900-020X5000
20900-040
20950-010X2000
20240-0705
29010-30
29050-0230X500
29056-030200
Observación

Procesado
Mesa
Descripción
4 topes de goma y metal
1 tablero de mesa
Referencia
26106-05002055
-
Observación