Lista de piezas

Volver
Pick & Place 2.0
Unidad
La estructura mecánica de esta unidad Pick & Place se ha realizado exclusivamente con componentes norelem estándar.
Al utilizar componentes estándar, se logra reducir generalmente el tiempo de desarrollo y se pueden implementar ampliaciones de sistema con mayor facilidad. Esto permite optimizar los costes de desarrollo y mantenimiento.
Husillo de rosca de bolas
Descripción
2 carros guía
2 carriles guía de aluminio
1 husillo de rosca de bolas enrollado
1 carcasa para tuercas de brida
1 unidad de rodamiento fijo
1 unidad de rodamiento móvil
1 acoplamiento de garras de elastómero
2 regletas
Referencia
21400-20107801
21410-2020X0520
24055-16052X540
24070-016
24072-010
24074-010
23022-008
01160-204X600
Observación
Unidades de manejo
Descripción
1 base doble
1 base de sujeción doble
1 anillo de regulación
2 columnas de acero inoxidable
1 módulo giratorio neumático
2 módulos lineales neumáticos
2 módulos de agarre
2 uñas de agarre
2 amortiguadores industriales
4 amortiguadores industriales
2 interruptores de proximidad inductivos
4 interruptores de proximidad inductivos
2 interruptores de proximidad inductivos
4 conectores con racor roscado
12 anillos de centrado
1 brida de pie
2 tubos redondos
2 tapones para tubos redondos
Referencia
29205-2302
29207-2302
29215-302
29240-301X0400
20060-024
20034-4060
20100-100170
-
26300-1210010
26300-0810008
20915-020
20900-020X5000
20900-040
20950-010X2000
20240-0705
29010-30
29050-0230X500
29056-030200
Observación
Mesa
Descripción
4 topes de goma y metal
1 tablero de mesa
Referencia
26106-05002055
-
Observación
Unidad de transporte
Descripción
2 arandelas de las correas dentadas, perfil AT10
1 árbol dentado, perfil AT10
2 arandelas de las correas dentadas, perfil T10
1 árbol dentado, perfil T10
2 muelles de ajuste
2 correas dentadas AT10 32 de ancho
4 tornillos de presión esféricos
2 piezas de presión con resorte
2 carros guía
2 acoplamientos de fuelle metálico
4 arandelas de apoyo
2 correas dentadas T10 25 de ancho
2 cojinetes de deslizamiento
12 palpadores
22 cojinetes de deslizamiento de plástico
1 muelle de ajuste
4 topes
1 carril guía de aluminio
1 muelle de ajuste
2 ángulos de montaje
1 módulo lineal
Referencia
22003-103220
22008-10020
22002-102516
22007-10016
03288-03X28
22057-10321400
07110-20850
03020-5062
21420-12103501
23000-004
07375-00645
22052-10250890
23710-11081008
33020-08160
23710-12081007
03288-08X36
03083-08032
21425-1210X0306
03288-08X50
21190-12
20036-6200
Observación