Condiciones de entrega

Volver
  • LKW mit norelem Beschriftung
MÁS CÓMODO, MÁS RÁPIDO, MÁS EFICAZ
Nuestra oferta se aplica exclusivamente a clientes comerciales y organismos públicos de contratación (escuelas, universidades, autoridades).
Precios
Los pecios se expresan en € franco fábrica, embalaje e IVA no incluidos. Se aplica el precio vigente en el día de la entrega. Nos reservamos el derecho a modificar el precio.
Gastos bancarios
El cliente corre con los gastos bancarios.
Envío
Si no selecciona ningún tipo de envío, se elegirá la vía de transporte más económica. Todos los envíos cuentan con seguro de transporte.
Envío realizado franco fábrica (exw), según Incoterms 2010.
El cliente corre con los gastos bancarios.
Embalaje
El embalaje se calcula a precio de coste. No se recogen los materiales de embalaje utilizados. Utilizamos principalmente material de relleno reciclable y respetuoso con el medio ambiente.
Pago
Nuestras facturas son pagaderas en neto, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de facturación. Si recibimos el pago en un plazo de 10 días, aplicamos un 2 % de descuento sobre el total de la factura a condición de que se paguen todas las facturas pendientes.
Nos reservamos el derecho a modificar las condiciones de pago en pagos anticipados.
Devolución de mercancía
Por lo general, no se podrá devolver mercancía vendida y entregada de forma reglamentaria. Únicamente podrán hacerse excepciones en casos especiales previo acuerdo.
La devolución se realizará de forma gratuita. Solo se podrán almacenar y abonar artículos en perfecto estado.
Las devoluciones solo podrán aceptarse con copia del albarán.
Por lo general, no se admiten devoluciones de modelos especiales.