SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Soudage  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

Soudage

Tables de soudage, éléments de serrage modulaire

Norelem propose un système de table de soudage et d’éléments modulaires

Ces élements sont proches des systèmes modulaires pour l’usinage et le contrôle fabriqués depuis des dizaines d’années sur son site de production
près de Troyes (10).


eléments de serrage

 

demander notre catalogue soudage

Table de Soudage
Table de soudage

Ces tables de soudage ainsi que leurs accessoires sont utilisés principalement comme supports de travail, de préparation, de mesure et de marquage.
La suppression des éléments spécifiques diminue les coûts d’utilisation et de stockage. L’optimisation de l’ergonomie des postes de travail augmente la productivité et améliore la qualité.
Ce système à trous offre l’avantage de combiner un maximum d’éléments. Interchangeable à l’infini, il permet de multiples possibilités d’utilisation.
La broche de positionnement et de serrage, utilisée pour assembler les éléments, ne nécessite aucune autre clé pour la réalisation du montage de soudage.
L’association des composants de ce système modulaire garantit une reproductibilité exacte du bridage des pièces à souder.
En acier ou en fonte, les tables sont rectifiées sur le dessus et sur les champs les plus grands.
Catalogue Norelem 2009