Lubrificante de baixa viscosidade Klüber
97909

Lubrificante de baixa viscosidade Klüber

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Lubrificante de baixa viscosidade Klüber
  • Lubrificante de baixa viscosidade Klüber
DescriçãoConsiderações gerais:

O lubrificante de baixa viscosidade STRUCTOVIS BHD é um "mel de correntes" para correntes de acionamento e distribuição.

Aplicação:
Comprovado para lubrificação duradoura de todas as correntes de acionamento e distribuição. Especial para correntes molhadas ou engrenagens e caixas de engrenagens abertas, em empilhadeiras de garfo, sistemas de transporte, máquinas de embalagens, máquinas têxteis, robôs, máquinas de processamento de papel e e madeira.
Ideal para lubrificação duradoura de correntes de motocicletas. Não é removido pela água da chuva ou por respingos de água. Ideal para corridas de bicicleta em locais abertos, principalmente para correntes de marcha, mecanismos de encaixe, coroas dentadas. Protege e lubrifica no sol, na chuva e na neve.

Vantagens:
Adere e gruda como mel. Este "mel para correntes" não tem cor, é transparente, escoa bem, protege contra desgaste e corrosão, reduz ruídos e é resistente à temperatura.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 97909 Lubrificante de baixa viscosidade Klüber 152 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemTemperatura de serviçoViscosidade cinemática DIN 51561
em 40 °C mm²/s
CADAces.PreçoEncomendar
97909-250Spray de 250 ml-5 °C até 120 °C~4750 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83