Graxa lubrificante de dissulfeto de molibdênio Klüber
97907

Graxa lubrificante de dissulfeto de molibdênio Klüber

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Graxa lubrificante de dissulfeto de molibdênio Klüber
  • Graxa lubrificante de dissulfeto de molibdênio Klüber
DescriçãoConsiderações gerais:

A graxa lubrificante de dissulfeto de molibdênio UNIMOLY GL 82 é uma graxa lubrificante com MoS2 para um melhor funcionamento em situações de emergência.

Aplicação:
Comprovada na aplicação em mancais de rolamentos e deslizantes, trilhos deslizantes e guias, excêntricos e discos de came, pinos, articulações, dobradiças, eixos de transmissão, cremalheiras, fusos roscados e em todas áreas da engenharia mecânica e industrial.
De multiuso, ela é aplicada adicionalmente na lubrificação de mancais de rodas, bem como para pinos da manga de eixo, articulações da barra da direção, eixos cardânicos e de ranhura.
Vantagens:
Contém dissulfeto de molibdênio (MoS2) para uma melhor proteção contra desgaste em lubrificações limite; resistente à água e protege contra a corrosão.
Baseada nas exigências dos fabricantes da indústria automobilística.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 97907 Graxa lubrificante de dissulfeto de molibdênio Klüber 134 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemTemperatura de serviçoGrau NLGIParâmetro de rotações
n x dm
CADAces.PreçoEncomendar
97907-0400Cartucho de 400 g-20 °C até 130 °C25 x 100000 0,00 €
97907-1000Lata de 1 kg-20 °C até 130 °C25 x 100000 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83