Graxa lubrificante de segurança Klüber
97905

Graxa lubrificante de segurança Klüber

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Graxa lubrificante de segurança Klüber
  • Graxa lubrificante de segurança Klüber
DescriçãoConsiderações gerais:

A graxa lubrificante de segurança MICROLUBE GL 261 é uma graxa lubrificante para altas cargas em temperaturas baixas e altas.

Aplicação:
Graxa lubrificante para mancais de rolamento e de deslizamento, coroas dentadas, cremalheiras, pequenas engrenagens, engrenagens de ajuste, bobinadoras e guinchos, guias de rolamentos, excêntricos e discos de came.
Graxa de vedação e deslizamento para vedações de borracha resistentes ao óleo e à graxa, como retentores radiais, O-Rings, vedações de cilindros e êmbolos em sistemas pneumáticos; para retentores radiais (anéis de vedação radial), para plásticos, trilhos de deslizamento, tetos conversíveis
e trilhos de assento.
Graxa de proteção contra corrosão para peças metálicas com superfícies sem proteção anticorrosiva, cadeados, para a tecnologia de fixação e equipamentos marítimos, para antenas, polos de baterias e contra corrosão por água salgada.

Vantagens:
A combinação de substâncias ativas MICROLUBE aumenta a área de contato de superfícies metálicas com microfricção de deslizamento. Este alisamento sem desgaste (têmpera de ponto de fricção) funciona contra desgastes, corrosão e corrosão por fricção.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 97905 Graxa lubrificante de segurança Klüber 159 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemTemperatura de serviçoGrau NLGIParâmetro de rotações
n x dm
CADAces.PreçoEncomendar
97905-250Spray de 250 ml-30 °C até 140 °C13 x 100000 0,00 €
97905-400Cartucho de 400 g-30 °C até 140 °C13 x 100000 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83