Pasta de cobre Klüber sem chumbo
97903

Pasta de cobre Klüber sem chumbo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pasta de cobre Klüber sem chumbo
  • Pasta de cobre Klüber sem chumbo
DescriçãoConsiderações gerais:

A pasta de cobre WOLFRACOAT C é uma pasta de metal para temperaturas de até 1200 °C.

Aplicação:
Aprovado como pasta de montagem, separação, lubrificação e aparafusamento para mancais de deslizamento e pontos de lubrificação, correntes, rolamentos de roletes, para núcleos e ejetores em fundições, em máquinas de fundição sob pressão, sistemas de exaustão de motores de combustão interna e instalações de fornos.

Vantagens:
Nas temperaturas acima de 200 °C, o óleo sintético de base evapora. É formada gradualmente uma película de lubrificação metálica seca.
Oferece boa lubrificação para pontos de fricção de deslizamento e rolamento, boa separação para uniões de fechamento por força com fricção de descanso e de movimentação, bem como aprimoramento no deslizamento para montagem fácil de ajustes de pressão e de transição. A desmontagem ocorre sem falhas ao soltar as uniões por fechamento de força.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 97903 Pasta de cobre Klüber sem chumbo 166 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemTemperatura de serviçoGrau NLGICADAces.PreçoEncomendar
97903-060Tubo de 60 g-30 °C até 1200 °C, na parte superior 200 °C passando para lubrificação a seco2 0,00 €
97903-400Spray de 400 ml-30 °C até 1200 °C, na parte superior 200 °C passando para lubrificação a seco2 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83