Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pasta Klüber
  • Pasta Klüber
DescriçãoConsiderações gerais:

A pasta Klüber 46 MR 401 é uma pasta de lubrificação multiuso que oferece alta segurança operacional contra fricção, desgaste e ferrugem friccional.

Aplicação:
Comprovado como lubrificante para lubrificação duradoura e permanente, para o auxílio na montagem e como pasta para roscas para uniões roscadas CrNi. Além da aplicação como auxílio de montagem na fabricação de encaixes sob pressão, a pasta Klüber traz vantagens bem como segurança, sempre que ocorrerem baixas velocidades de deslizamento, cargas de pressão muito altas, alto desgaste, efeito stick-slip, movimentos oscilatórios, vibrações e tribocorrosão.
Algumas das principais áreas de aplicação compreendem fusos roscados, porcas de ajuste, eixos ranhurados, articulações esféricas, mancais de pinos, engrenagens, anéis de vedação radial, O-Rings, anéis em V, luvas de borracha elástica, bem como mancais de rolamentos.


Vantagens:
Protege contra corrosão, é resistente à água, possui aderência ativa e características neutras em relação aos metais não ferrosos. Devido à sua cor branca, que forma um filme deslizante de alta eficiência e praticamente invisível após a aplicação, se torna adequado principalmente para os pontos de deslizamento nos quais, por questões ópticas, não sejam desejadas pastas lubrificantes escuras e for necessário manter a limpeza.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemTemperatura de serviçoGrau NLGICADAces.PreçoEncomendar
97901-060Tubo de 60 g-40 °C até 150 °C1 0,00 €
97901-750Lata de 750 g-40 °C até 150 °C1 0,00 €