Silicone para vedação de superfície LOCTITE
97990

Silicone para vedação de superfície LOCTITE

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Silicone para vedação de superfície LOCTITE
  • Silicone para vedação de superfície LOCTITE
  • Silicone para vedação de superfície LOCTITE
DescriçãoIndicação:* Tempo de formação de película.Considerações gerais:

A capacidade de adaptação dos selantes de áreas líquidos ou pastosos soluciona praticamente todos os problemas de vedação.

LOCTITE-Silicone para vedação de superfície baixa resistência, 97990-573....
Resistente contra a maioria dos lubrificantes e óleos hidráulicos, gasolina, diesel e água. Resulta em 100% de contato com a superfície, portanto vedação absoluta. Substitui finas vedações de papel em caixas de engrenagens, bombas de água e combustível, carcaças de termostatos e muito mais.

LOCTITE-Silicone para vedação de superfície desmontável, 97990-5203300
De fácil desmontagem, pode ser removido como uma película. Endurecimento rápido.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.

LOCTITE-Silicone para vedação de superfície flexível permanente, 97900-5910300
Para flanges não resistentes à torção e para combinações de plástico/plástico e metal/plástico.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemNº de
identificação interna
Sistema de
endurecimento
Viscosidade
m Pa · s
Resistência
à manipulação
Resistência final

Resistência à tração
N/mm²
Resistência
ao cisalhamento
N/mm²
Folga
de colagem
mm
CADAces.PreçoEncomendar
97990-5730050Frasco de 50 ml573anaeróbico5000-100009 h72 h2-80,5-1,5≤0,1 23,99 €
97990-5730250Tubo de 250 ml573anaeróbico5000-100009 h72 h2-80,5-1,5≤0,1 117,86 €
97990-5731000Lata de 1000 ml573anaeróbico5000-100009 h72 h2-80,5-1,5≤0,1 350,08 €
97990-5203300Cartucho de 300 ml5203anaeróbico10000-3000010 min.*72 h2-61-4≤0,25 167,00 €
97990-5910300Cartucho de 300 ml5910Umidade do arpastoso20 min.*2,5 mm / 24 h*2-70,9-1,4>0,3 63,11 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83