Fixador de rosca LOCTITE
97990

Fixador de rosca LOCTITE

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Fixador de rosca LOCTITE
  • Fixador de rosca LOCTITE
  • Fixador de rosca LOCTITE
DescriçãoIndicação:LOCTITE-Fixador de rosca de resistência média, 97990-243... possui uma recomendação KTW da Agência Nacional de Saúde Alemã na área de vedações D2, devido à verificação pelo DVGW-Instituto de Pesquisas: Aprovado para a área de gêneros alimentícios e água potável.

* Valores conforme ISO 10964.
Considerações gerais:

Para utilização em todas as juntas aparafusadas. Líquido na aplicação, endurece após aparafusar em condição anaeróbia e através do contato metálico na rosca.

LOCTITE-Fixador de rosca resistência baixa, 97990-222....
Para proteção de parafusos de posicionamento e regulagem até tamanhos de rosca M20. Mesmo peças com altas proporções de diâmetro de comprimento podem ser soltas novamente. Evita corrosão. Boa resistência às vibrações. Fácil de desmontar e de ajustar.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.


LOCTITE-Fixador de rosca resistência média, 97990-243....
Para a proteção e vedação de conexões roscadas, roscas normais até M20, rosca fina até M36. Endurece até mesmo em superfícies levemente lubrificadas. Resistente contra afrouxamento por vibrações. Pode ser solto novamente com ferramentas normais.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C. Recomendação KTW.

LOCTITE-Fixador de rosca resistência a altas temperaturas, 97990-2720050
Para proteção altamente resistente de conexões roscadas para tamanhos de rosca até M36. Resistente às altas temperaturas de até 200 °C. Fácil de aplicar devido aos componentes tixotrópicos.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +200 °C.

LOCTITE-Fixador de rosca capilar, 97990-290....
Protege e veda por capilaridade em aplicações posteriores, por ex. em roscas já fixadas ou em porosidades e rachaduras. Protege parafusos pré-montados contra vibração e perda de tensão. Para conexões até M8.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +155 °C.

LOCTITE-Fixador de rosca alta resistência, 97990-2701...
Para proteção e vedação altamente resistente de conexões roscadas até M20, as quais normalmente não precisam mais ser soltas. Resistente contra afrouxamento por vibrações sob grandes cargas dinâmicas. O produto também é adequado para formação de juntas de alta resistência. Pode ser desmontado apenas com aquecimentos de 300 °C.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemNº de
identificação interna
Sistema de
endurecimento
Viscosidade
m Pa · s
Resistência
à manipulação
min
Resistência
final
h
Resistência
ao cisalhamento
N/mm²
Torque
de quebra
Nm
Tamanho
da rosca
CADAces.PreçoEncomendar
97990-2220010Frasco de 10 ml222anaeróbico90-18015123-98-20≤M20 11,10 €
97990-2220050Frasco de 50 ml222anaeróbico90-18015123-98-20≤M20 42,03 €
97990-2430010Frasco de 10 ml243anaeróbico250-50012126-1414-34≤M20 13,92 €
97990-2430050Frasco de 50 ml243anaeróbico250-50012126-1414-34≤M20 52,51 €
97990-2720050Frasco de 50 ml272anaeróbico~2000301218-3018-28*≤M36 48,09 €
97990-2900010Frasco de 10 ml290anaeróbico10-3020126-2015-45≤M8 13,92 €
97990-2900050Frasco de 50 ml290anaeróbico10-3020126-2015-45≤M8 52,51 €
97990-2701010Frasco de 10 ml2701anaeróbico350-700101211-2025-54≤M20 13,92 €
97990-2701050Frasco de 50 ml2701anaeróbico350-700101211-2025-54≤M20 52,51 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83