norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Epóxi bicomponente com partículas metálicas LOCTITE
97990

Epóxi bicomponente com partículas metálicas LOCTITE

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoConsiderações gerais:

Seringa dupla – Epóxi bicomponente com partículas metálicas 97990-3450025

Metais líquidos LOCTITE-Kit-Metal são adesivos de epóxi bicomponentes, que endurecem rapidamente à temperatura ambiente, depois da mistura. Este adesivo desenvolve alta resistência sobre as superfícies metálicas. Com sua grande capacidade de preencher juntas, este sistema adesivo é adequado para superfícies rugosas não deslizantes como metais, cerâmica, superfícies duroplásticas ou de madeira.
A seringa dupla garante a relação certa de mistura.

Particularidades:
RoHS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemNº de
identificação interna
ProdutoProporção
da mistura
Resistência
à manipulação
min
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
97990-345002525 ml3450seringa dupla1:115-55 °C – +100 °C 23,82 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83