|
|
96650Chaves de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço especial.Versão:Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.Indicação:Adequada para porcas com ranhuras DIN 1804, porcas para mancais de rolamentos DIN 981, bem como para os nossos elementos de ajuste de altura com códigos de 27700 até 27708 (para a montagem dos elementos de ajuste de altura, são necessárias duas chaves de gancho). Com arestas arredondadas para um melhor manuseio.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D mín. | D máx. | L | T | para porca de ranhura DIN 1804 | para porca p/ rolamento DIN 981 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
96650-012014 | 12 | 14 | 110 | 3 | - | - | | | 7,35 € | | 96650-016020 | 16 | 20 | 110 | 3 | M6, M8 | M10 | | | 7,11 € | | 96650-025028 | 25 | 28 | 136 | 4 | M10, M12 | M16 | | | 7,49 € | | 96650-030032 | 30 | 32 | 136 | 4 | M14, M16 | M18, M20 | | | 7,54 € | | 96650-034036 | 34 | 36 | 170 | 5 | M18, M20 | M22 | | | 8,90 € | | 96650-038045 | 38 | 45 | 170 | 5 | M26 | M24 - M30 | | | 13,34 € | | 96650-040042 | 40 | 42 | 170 | 5 | M22, M24 | M26, M28 | | | 8,77 € | | 96650-045050 | 45 | 50 | 206 | 6 | M26 - M30 | M32, M35 | | | 10,24 € | | 96650-052055 | 52 | 55 | 206 | 6 | M32, M35 | M38 | | | 10,52 € | | 96650-058062 | 58 | 62 | 240 | 7 | M38 - M42 | M42 - M45 | | | 15,55 € | | 96650-065070 | 65 | 70 | 240 | 7 | - | M48 - M52 | | | 20,13 € | | 96650-068075 | 68 | 75 | 240 | 7 | M45 - M50 | M50 - M55 | | | 15,41 € | | 96650-080090 | 80 | 90 | 280 | 8 | M52 - M60 | M60 - M70 | | | 20,91 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|