Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Limpador de alojamentos cilíndricos em duas peças
  • Limpador de alojamentos cilíndricos em duas peças
DescriçãoMaterial:Corpo em ABS.
Limpador em tiras de TNT.
Indicação:Para a limpeza eficiente e não agressiva de alojamentos e porta-ferramentas cilíndricos assim como de perfurações de qualquer tipo.Aplicação:1.O alívio da tensão do limpador sucede através do aperto da peça posicionada na área do polegar = redução de Ø.
2.O tensionamento do limpador sucede ao liberar a peça posicionada na área do polegar, giro de 360°, retração.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 96638 Limpador de alojamentos cilíndricos em duas peças 120 kB

Desenhos

Limpador de alojamentos cilíndricos em duas peças

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
96638-016162417670 37,29 €
96638-018182417670 37,29 €
96638-020202417670 37,29 €
96638-025252418680 40,55 €
96638-0323230221100 45,64 €
96638-0404030226105 68,07 €
96638-0424230226105 70,10 €