Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Limpador cônico para haste cônica oca (HSK)
  • Limpador cônico para haste cônica oca (HSK)
DescriçãoMaterial:Plástico, revestimento em TNT.Indicação:Para a limpeza de porta-ferramentas de haste cônica oca (HSK). O limpador cônico é composto de um corpo plástico com tiras de TNT, que não deformam. Devido ao material TNT, não há partículas abrasivas. As partículas de sujeira podem ser removidas nos grandes espaços entre as tiras.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 96634 Limpador cônico para haste cônica oca (HSK) 155 kB

Desenhos

Limpador cônico para haste cônica oca (HSK)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanho

DD1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
96634-025HSK 251422331149 47,87 €
96634-032HSK 3217243513810 47,87 €
96634-040HSK 4022,2244514213 49,92 €
96634-050HSK 5027,5245315217 52,18 €
96634-063HSK 6335306616822 55,22 €
96634-080HSK 8044308317827 63,78 €
96634-100HSK 100573010319934 69,90 €