96510-075010000007 | para transporte | - | 750 x 100.000 mm (+/-10 mm) | 7x7 mm | 2,2 mm | azul | 200 | | | 236,58 € | |
96510-07507500010 | para transporte | - | 750 x 75.000 mm (+/-10 mm) | 10x10 mm | 3 mm | branco | 410 | | | 256,63 € | |
96510-07505000011 | para transporte | - | 750 x 50.000 mm (+/-10 mm) | 11x11 mm | 3,8 mm | azul | 640 | | | 195,51 € | |
96510-120030000206 | para limpeza de peças | para soluções químicas | 1200 x 30.000 mm (+/-10 mm) | 6x6 mm | 2,8 mm | branco | 450 | | | 445,76 € | |
96510-102050000203 | para limpeza de peças | para soluções aquosas | 1020 x 50.000 mm (+/-10 mm) | 3x3 mm | 2 mm | branco | 450 | | | 302,23 € | |
96510-081050000208 | para limpeza de peças | para soluções aquosas | 810 x 50.000 mm (+/-10 mm) | 8x8 mm | 3,1 mm | preto | 610 | | | 302,23 € | |
96510-118025000104 | antiderrapante | - | 1180 x 25.000 mm (+/-10 mm) | 4x6 mm | 1,8 mm | incolor | 460 | | | 298,17 € | |
96510-118025000106 | antiderrapante | - | 1180 x 25.000 mm (+/-10 mm) | 6x6 mm | 3,3 mm | incolor | 410 | | | 513,22 € | |