Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Redes de proteção de superfícies
  • Redes de proteção de superfícies
  • Redes de proteção de superfícies
DescriçãoMaterial:Polietileno.Indicação para encomenda:Fornecimento do artigo somente em rolos.Indicação:Proteção eficaz para superfícies e produtos sensíveis. Oferece alta resistência contra influências externas. Não é nocivo ao meio ambiente, pois é reciclável. O devido corte pode ser feito de acordo com as
necessidades individuais. Reutilizável diversas vezes, graças ao bom efeito de resiliência no diâmetro de saída.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 96500 Redes de proteção de superfícies 339 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Diâmetro
recomendado
CorComprimentoCADAces.PreçoEncomendar
96500-007X250007-15 mmlaranja250 m / Rollenware 101,73 €
96500-015X2000015-25 mmazul200 m / Rollenware 86,04 €
96500-025X1000025-50 mmamarelo100 m / Rollenware 52,61 €
96500-050X1000050-100 mmvermelho100 m / Rollenware 66,07 €
96500-100X05000100-200 mmverde50 m / Rollenware 51,14 €
96500-200X05000200-300 mmlaranja50 m / Rollenware 139,29 €
96500-300X05000300-600 mmbranco50 m / Rollenware 262,76 €