|
|
96455Etiquetas magnéticas para armazenagem |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Etiquetas magnéticas para armazém são pequenas etiquetas imantadas, que servem para a identificação do local de armazenamento. Quando a posição de uma caixa for alterada em uma prateleira, a etiqueta pode ser reposicionada sem grandes esforços. Outras cores e dimensões sob consulta. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor | Comprimento x largura | Espessura da fita magnética | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
96455-0600101 | branco | 60 x 10 | 0,9 | | | 0,21 € | | 96455-0700201 | branco | 70 x 20 | 0,9 | | | 0,38 € | | 96455-0800301 | branco | 80 x 30 | 0,9 | | | 0,61 € | | 96455-1000401 | branco | 100 x 40 | 0,9 | | | 0,90 € | | 96455-1500501 | branco | 150 x 50 | 0,9 | | | 1,62 € | | 96455-2000801 | branco | 200 x 80 | 0,9 | | | 3,45 € | | 96455-0600102 | amarelo | 60 x 10 | 0,9 | | | 0,21 € | | 96455-0700202 | amarelo | 70 x 20 | 0,9 | | | 0,38 € | | 96455-0800302 | amarelo | 80 x 30 | 0,9 | | | 0,61 € | | 96455-1000402 | amarelo | 100 x 40 | 0,9 | | | 0,90 € | | 96455-1500502 | amarelo | 150 x 50 | 0,9 | | | 1,62 € | | 96455-2000802 | amarelo | 200 x 80 | 0,9 | | | 3,45 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|