|
|
96450Etiquetas magnéticas para armazenagem em rolos, perfuradas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Etiquetas magnetizadas para armazenagem são fitas magnéticas com perfurações transversais, fornecidas em rolos de 10 m. As pequenas etiquetas podem ser separadas individualmente, sem o uso de tesouras. Outras cores e dimensões sob consulta.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor | Comprimento x largura | Espessura da fita magnética | Etiquetas por rolo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
96450-0800201 | branco | 80 x 20 | 0,9 | 500 | | | 230,24 € | | 96450-0800202 | amarelo | 80 x 20 | 0,9 | 500 | | | 230,24 € | | 96450-0800401 | branco | 80 x 40 | 0,9 | 250 | | | 202,35 € | | 96450-0800402 | amarelo | 80 x 40 | 0,9 | 250 | | | 202,35 € | | 96450-1000501 | branco | 100 x 50 | 0,9 | 200 | | | 218,03 € | | 96450-1000502 | amarelo | 100 x 50 | 0,9 | 200 | | | 218,03 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|