Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Etiquetas magnéticas para armazém em rolos, perfuradas
  • Etiquetas magnéticas para armazém em rolos, perfuradas
DescriçãoIndicação:Etiquetas magnetizadas para armazenagem são fitas magnéticas com perfurações transversais, fornecidas em rolos de 10 m. As pequenas etiquetas podem ser separadas individualmente, sem o uso de tesouras.
Outras cores e dimensões sob consulta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 96450 Etiquetas magnéticas para armazém em rolos, perfuradas 344 kB

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
branco
Código do artigo
amarelo
Comprimento x larguraEspessura
da fita
magnética
Etiquetas
por rolo
Filtro
96450-080020196450-080020280 x 200,9500
96450-080040196450-080040280 x 400,9250
96450-100050196450-1000502100 x 500,9200