DescriçãoMaterial:A: corrente em latão ou aço inoxidável.
B: corrente em latão ou aço inoxidável, anel de chave em aço inoxidável.
C: corrente em latão, anel de aço inoxidável 1.4310.
Indicação:Se não houver indicação de comprimento, serão fornecidos 1000 mm. Indicação de desenho:1) peças iguais
Forma A: corrente de esferas simples
Forma B: corrente de esferas com anel de chave
Forma C: corrente de esferas com anel
Particularidades: