Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Correntes de esferas com anel de fixação
  • Correntes de esferas com anel de fixação
  • Correntes de esferas com anel de fixação
DescriçãoMaterial:Corrente em latão, anel em aço mola 1.5026.Indicação:Se não houver indicação de comprimento, serão fornecidos 1000 mm. Indicação de desenho:
1) peças iguais

Desenhos

Correntes de esferas com anel de fixação

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoLDD1

Filtro
96390-09X160/320/500/100091
96390-12X160/320/500/1000121,2
96390-14X160/320/500/1000141,6
96390-16X160/320/500/1000161,6
96390-20X160/320/500/1000202
96390-24X160/320/500/1000242
96390-30X160/320/500/1000302,6
96390-36X160/320/500/1000362,6
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83