|
|
96382Fitas para calibragem de precisão |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço mola 1.1274 (espessura 0,005 aço inoxidável 1.4301). Versão:têmpera de mola, laminado a frio.Indicação:As fitas para calibragem de precisão são fornecidas em práticas embalagens que facilitam a utilização. Elas são adequadas para ajustar, alinhar, calçar ferramentas, peças de trabalho, moldes, etc., além de servir para a verificação de ajustes, para controlar e ajustar guias, cilindros de impressão, gavetas de perfil e inúmeras outras áreas de utilização.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Espessura | Largura da fita (mm) | Comprimento (m) | Tolerância de espessura mm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
96382-0005 | 0,005 | 12,7 | 2 | ±0,001 | | | 78,34 € | | 96382-0010 | 0,01 | 12,7 | 2 | ±0,002 | | | 65,41 € | | 96382-0020 | 0,02 | 12,7 | 2 | ±0,002 | | | 43,27 € | | 96382-0030 | 0,03 | 12,7 | 2 | ±0,002 | | | 16,53 € | | 96382-0040 | 0,04 | 12,7 | 2 | ±0,003 | | | 16,53 € | | 96382-0050 | 0,05 | 12,7 | 2 | ±0,003 | | | 16,53 € | | 96382-0100 | 0,1 | 12,7 | 2 | ±0,004 | | | 11,27 € | | 96382-0200 | 0,2 | 12,7 | 2 | ±0,006 | | | 11,27 € | | 96382-0300 | 0,3 | 12,7 | 2 | ±0,007 | | | 11,27 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|