Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Mangueiras para líquido de refrigeração LOC LINE® Flexi
  • Mangueiras para líquido de refrigeração LOC LINE® Flexi
  • Mangueiras para líquido de refrigeração LOC LINE® Flexi
  • Mangueiras para líquido de refrigeração LOC LINE® Flexi
  • Mangueiras para líquido de refrigeração LOC LINE® Flexi
  • Mangueiras para líquido de refrigeração LOC LINE® Flexi
  • Mangueiras para líquido de refrigeração LOC LINE® Flexi
  • Mangueiras para líquido de refrigeração LOC LINE® Flexi
DescriçãoMaterial:Copolímero acetal (POM).Versão:Mangueira articulada azul ou preta.
Peças de acessórios na cor laranja.
Indicação:Mangueira articulada flexível para a condução ou aspiração de líquidos, bem como aspiração de poeira, vapor e fumaça. Pode ser prolongada ou encurtada conforme desejado. O material é resistente contra a maioria das substâncias químicas e solventes. Não conduz energia elétrica, portanto também adequada para a utilização em máquinas de eletroerosão.

Regulagem precisa, se mantém estável sob vibrações e pressão e não se desloca da posição colocada. Estas mangueiras podem ser combinadas livremente com injetores, uniões roscadas, bifurcações, peças em T, redutores, extensores, etc.

Pressão operacional recomendada até 4 bar.
Fluxo 950 l/m (1/4“) ou 1800 l/m (1/2“).
Faixa de temperatura:-20 °C até +80 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 96200 Mangueiras para líquido de refrigeração LOC LINE® Flexi 2 MB

Desenhos

Mangueiras para líquido de refrigeração LOC LINE® Flexi

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

TamanhoDesignação do artigo

AplicaçãoCADAces.PreçoEncomendar
96200-14001411/4“MANGUEIRA ARTICULADA TA.1/4 L=140, AZUL 4,69 €
96200-14001421/4“MANGUEIRA ARTICULADA TA.1/4 L=140, PRETO 4,69 €
96200-14150011/4“MANGUEIRA ARTICULADA TA.1/4 L=15M, AZUL 496,63 €
96200-14150021/4“MANGUEIRA ARTICULADA TA.1/4 L=15M, PRETO 496,63 €
96200-14011/4“BICO JATEAMENTO REDONDO TA.1/4, D=1,5Os bicos redondos proporcionam um jato em forma de ponto. 1,64 €
96200-14021/4“BICO JATEAMENTO REDONDO TA.1/4, D=3Os bicos redondos proporcionam um jato em forma de ponto. 1,64 €
96200-14031/4“BICO JATEAMENTO REDONDO TA.1/4, D=6Os bicos redondos proporcionam um jato em forma de ponto. 1,64 €
96200-14041/4“BICO DE JATEAMENTO PLANO JATO LARGO TA.1/4 B=25verbreitertern Strahl 4,26 €
96200-14051/4“BICO DE JATEAMENTO PLANO TA.1/4 B=12X1Os bicos planos proporcionam um jato com secção transversal constante. 2,79 €
96200-14061/4“BICO DE JATEAMENTO PLANO TA.1/4 B=12X1,5Os bicos planos proporcionam um jato com secção transversal constante. 2,79 €
96200-14071/4“BICO DE JATEAMENTO PLANO TA.1/4, 5 FUROSvários jatos individuais paralelos. 2,79 €
96200-14081/4“BICO DE JATEAMENTO PLANO TA.1/4, 7 FUROSvários jatos individuais paralelos. 2,79 €
96200-14091/4“BICO DE JATEAM. RETÍFICA TA.1/4 B=25O bico de jato concentrado proporciona um jato reto. 4,27 €
96200-14101/4“BICO DE JATEAMENTO PLANO COM ARTICULAÇÃO ESFÉRICA TA.1/4, 16 FUROS, D=1vários jatos individuais paralelos. 7,92 €
96200-14111/4“BICO DE JATEAMENTO PLANO COM ARTICULAÇÃO ESFÉRICA TA.1/4, 16 FUROS, D=1,5vários jatos individuais paralelos. 7,92 €
96200-14121/4“BICO DE JATEAMENTO PLANO COM ARTICULAÇÃO ESFÉRICA TA.1/4, 20 FUROS, D=2vários jatos individuais paralelos. 8,50 €
96200-14131/4“BICO JATEAMENTO ANGULAR 90° TA.1/4, D=1,5Os bicos angulares proporcionam um jato em forma de ponto. 2,44 €
96200-14141/4“BICO JATEAMENTO ANGULAR 90° TA.1/4, D=3Os bicos angulares proporcionam um jato em forma de ponto. 2,44 €
96200-14151/4“BICO JATEAMENTO ANGULAR 90° TA.1/4, D=6Os bicos angulares proporcionam um jato em forma de ponto. 2,44 €
96200-14161/4“BICO JATEAMENTO ANGULAR 90° TA.1/4, 6 FUROSvários jatos individuais paralelos. 4,27 €
96200-14171/4“CONEXÃO ROSCADA NPT 1/8 TA.1/4Adaptador com esfera em um lado e rosca macho no outro lado. 1,64 €
96200-14181/4“CONEXÃO ROSCADA NPT 1/4 TA.1/4Adaptador com esfera em um lado e rosca macho no outro lado. 1,64 €
96200-14191/4“DISTRIBUIDOR TA.1/4De uma linha de abastecimento podem sair duas mangueiras. 4,26 €
96200-14201/4“DISTRIBUIDOR TA.1/4De uma linha de abastecimento podem sair duas mangueiras. 4,88 €
96200-14211/4“PEÇA DE UNIÃO TA.1/4aplicadas em curvaturas estreitas. 3,99 €
96200-14221/4“ACOPLAMENTO TA.1/4As peças de acoplamento possuem um bocal em ambas as extremidades. 1,89 €
96200-14231/4“ADAPTADOR TA.1/4, D=1/8Adaptador com bocal em um lado e rosca fêmea no outro lado. 2,20 €
96200-14241/4“EXTENSÃO TA.1/4 L=95para a conexão de trechos mais longos. 3,86 €
96200-14251/4“ARCO DE MANGUEIRA 90° TA.1/4utilizados quando for necessário fazer curvaturas. 4,07 €
96200-14261/4“SISTEMA DE ANÉIS TA.1/4com furos de jatos laterais. 39,47 €
96200-14271/4“ANEL DE APERTO COM PARAFUSOS TA.1/4é possível evitar curvaturas ou alteração de posição. 2,73 €
96200-14281/4“VÁLVULA DE RETENÇÃO TA.1/4Evita que a mangueira fique gotejando. 9,60 €
96200-14291/4“Para regulagem e interrupção do fluxo. 9,60 €
96200-14301/4“Para regulagem e interrupção do fluxo. 9,60 €
96200-14311/4“TORNEIRA P/ FECHAMENTO COM CONEXÃO DE SEGMENTO TA.1/4Para regulagem e interrupção do fluxo. 9,60 €
96200-14991/4“FERRAMENTA PARA MONTAGEM TA.1/4Para montagem dos elementos da mangueira articulada. 24,81 €
96200-12001411/2“MANGUEIRA ARTICULADA TA.1/2 L=140, AZUL 5,34 €
96200-12001421/2“MANGUEIRA ARTICULADA TA.1/2 L=140, PRETO 5,34 €
96200-12150011/2“MANGUEIRA ARTICULADA TA.1/2 L=15M, AZUL 613,20 €
96200-12150021/2“MANGUEIRA ARTICULADA TA.1/2 L=15M, PRETO 613,20 €
96200-12011/2“BICO JATEAMENTO REDONDO TA.1/2, D=6Os bicos redondos proporcionam um jato em forma de ponto. 2,01 €
96200-12021/2“BICO JATEAMENTO REDONDO TA.1/2, D=9Os bicos redondos proporcionam um jato em forma de ponto. 2,01 €
96200-12031/2“BICO JATEAMENTO REDONDO TA.1/2, D=12Os bicos redondos proporcionam um jato em forma de ponto. 2,01 €
96200-12041/2“BICO DE JATEAMENTO PLANO JATO LARGO TA.1/2 B=32verbreitertern Strahl 4,98 €
96200-12051/2“BICO DE JATEAMENTO PLANO JATO LARGO TA.1/2 B=63verbreitertern Strahl 5,60 €
96200-12061/2“BICO DE JATEAMENTO PLANO TA.1/2 B=18X2Os bicos planos proporcionam um jato com secção transversal constante. 3,19 €
96200-12071/2“BICO DE JATEAMENTO PLANO TA.1/2 B=18X3,2Os bicos planos proporcionam um jato com secção transversal constante. 3,19 €
96200-12081/2“BICO DE JATEAMENTO PLANO TA.1/2, 5 FUROS, D=3,2vários jatos individuais paralelos. 3,19 €
96200-12091/2“BICO DE JATEAMENTO PLANO TA.1/2, 7 FUROS, D=2vários jatos individuais paralelos. 3,19 €
96200-12101/2“BICO DE JATEAM. RETÍFICA TA.1/2 B=32O bico de jato concentrado proporciona um jato reto. 4,95 €
96200-12111/2“BICO DE JATEAM. RETÍFICA TA.1/2 B=42O bico de jato concentrado proporciona um jato reto. 5,72 €
96200-12121/2“BICO DE JATEAMENTO PLANO COM ARTICULAÇÃO ESFÉRICA TA.1/2, 20 FUROS, D=2vários jatos individuais paralelos. 8,81 €
96200-12131/2“BICO JATEAMENTO ANGULAR 90° TA.1/2, D=6Os bicos angulares proporcionam um jato em forma de ponto. 2,77 €
96200-12141/2“BICO JATEAMENTO ANGULAR 90° TA.1/2, D=9Os bicos angulares proporcionam um jato em forma de ponto. 2,77 €
96200-12151/2“BICO JATEAMENTO ANGULAR 90° TA.1/2, D=12Os bicos angulares proporcionam um jato em forma de ponto. 2,77 €
96200-12161/2“BICO JATEAMENTO ANGULAR 90° TA.1/2, 8 FUROSvários jatos individuais paralelos. 4,98 €
96200-12171/2“CONEXÃO ROSCADA NPT 3/8 TA.1/2Adaptador com esfera em um lado e rosca macho no outro lado. 2,01 €
96200-12181/2“CONEXÃO ROSCADA NPT 1/2 TA.1/2Adaptador com esfera em um lado e rosca macho no outro lado. 2,01 €
96200-12191/2“DISTRIBUIDOR TA.1/2De uma linha de abastecimento podem sair duas mangueiras. 4,98 €
96200-12201/2“DISTRIBUIDOR REDUZIDO GR.1/2-1/4De uma linha de abastecimento podem sair duas mangueiras. 4,98 €
96200-12211/2“DISTRIBUIDOR TA.1/2De uma linha de abastecimento podem sair duas mangueiras. 5,53 €
96200-12221/2“PEÇA DE UNIÃO TA.1/2aplicadas em curvaturas estreitas. 4,65 €
96200-12231/2“ACOPLAMENTO TA.1/2As peças de acoplamento possuem um bocal em ambas as extremidades. 2,17 €
96200-12241/2“BUCHA REDUTORA GR.1/2-1/4Com a redução é possível diminuir de 1/2“ para 1/4“. 4,27 €
96200-12251/2“EXTENSÃO TA.1/2 L=95para a conexão de trechos mais longos. 4,45 €
96200-12261/2“ARCO DE MANGUEIRA 90° TA.1/2utilizados quando for necessário fazer curvaturas. 4,88 €
96200-12271/2“SISTEMA DE ANÉIS TA.1/2com furos de jatos laterais. 44,17 €
96200-12281/2“ANEL DE APERTO COM PARAFUSOS TA.1/2é possível evitar curvaturas ou alteração de posição. 3,17 €
96200-12291/2“VÁLVULA DE RETENÇÃO TA.1/2Evita que a mangueira fique gotejando. 12,19 €
96200-12301/2“Para regulagem e interrupção do fluxo. 12,19 €
96200-12311/2“Para regulagem e interrupção do fluxo. 12,19 €
96200-12321/2“TORNEIRA P/ FECHAMENTO COM CONEXÃO DE SEGMENTO TA.1/2Para regulagem e interrupção do fluxo. 12,19 €
96200-12991/2“FERRAMENTA PARA MONTAGEM TA.1/2Para montagem dos elementos da mangueira articulada. 24,81 €