norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas excêntricas reguláveis com rosca macho, em aço ou aço inoxidável
04233

Alavancas excêntricas reguláveis com rosca macho, em aço ou aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho:
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04233 Alavancas excêntricas reguláveis com rosca macho, em aço ou aço inoxidável 164 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas reguláveis com rosca macho, em aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMateriais

Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
LForça de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04233-9501103X10açopretoM312614,411,591336,241,71101,590 8,25 €
04233-9501103X15açopretoM312614,411,591336,241,71151,590 8,25 €
04233-9501103X30açopretoM312614,411,591336,241,71301,590 8,25 €
04233-9501104X10açopretoM412614,411,591336,241,71101,590 8,25 €
04233-9501104X15açopretoM412614,411,591336,241,71151,590 8,25 €
04233-9501104X30açopretoM412614,411,591336,241,71301,590 8,25 €
04233-0501104X15açopretoM415,48181311,21752,359,11152,5100 8,54 €
04233-0501104X20açopretoM415,48181311,21752,359,11202,5100 8,54 €
04233-0501104X30açopretoM415,48181311,21752,359,11302,5100 8,54 €
04233-0501105X20açopretoM515,48181311,21752,359,11202,5100 8,54 €
04233-0501105X30açopretoM515,48181311,21752,359,11302,5100 8,54 €
04233-0501105X40açopretoM515,48181311,21752,359,11402,5100 9,13 €
04233-0501105X50açopretoM515,48181311,21752,359,11502,5100 9,13 €
04233-1501105X20açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 9,03 €
04233-1501105X30açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 9,03 €
04233-1501105X40açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 9,66 €
04233-1501105X50açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 9,66 €
04233-1501106X20açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 9,03 €
04233-1501106X30açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 9,03 €
04233-1501106X40açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 9,66 €
04233-1501106X50açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 9,66 €
04233-2501108X25açopretoM827,11133,3241828,5961081,5258350 9,96 €
04233-2501108X30açopretoM827,11133,3241828,5961081,5308350 9,96 €
04233-2501108X40açopretoM827,11133,3241828,5961081,5408350 10,35 €
04233-2501108X50açopretoM827,11133,3241828,5961081,5508350 10,35 €
04233-2501110X25açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5258350 9,96 €
04233-2501110X30açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5308350 9,96 €
04233-2501110X40açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5408350 10,35 €
04233-2501110X50açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5508350 10,35 €
04233-9511103X10aço inoxidávelpretoM312614,411,591336,241,71101,590 11,67 €
04233-9511103X15aço inoxidávelpretoM312614,411,591336,241,71151,590 11,67 €
04233-9511103X30aço inoxidávelpretoM312614,411,591336,241,71301,590 11,67 €
04233-9511104X10aço inoxidávelpretoM412614,411,591336,241,71101,590 11,67 €
04233-9511104X15aço inoxidávelpretoM412614,411,591336,241,71151,590 11,67 €
04233-9511104X30aço inoxidávelpretoM412614,411,591336,241,71301,590 11,67 €
04233-0511104X15aço inoxidávelpretoM415,48181311,21752,359,11152,5100 12,19 €
04233-0511104X20aço inoxidávelpretoM415,48181311,21752,359,11202,5100 12,19 €
04233-0511104X30aço inoxidávelpretoM415,48181311,21752,359,11302,5100 12,19 €
04233-0511105X20aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11202,5100 12,19 €
04233-0511105X30aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11302,5100 12,19 €
04233-0511105X40aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11402,5100 12,95 €
04233-0511105X50aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11502,5100 12,95 €
04233-1511105X20aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 13,57 €
04233-1511105X30aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 13,57 €
04233-1511105X40aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 14,48 €
04233-1511105X50aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 14,48 €
04233-1511106X20aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 13,57 €
04233-1511106X30aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 13,57 €
04233-1511106X40aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 14,48 €
04233-1511106X50aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 14,48 €
04233-2511108X25aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5258350 14,96 €
04233-2511108X30aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5308350 14,96 €
04233-2511108X40aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5408350 15,97 €
04233-2511108X50aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5508350 15,97 €
04233-2511110X25aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5258350 14,96 €
04233-2511110X30aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5308350 14,96 €
04233-2511110X40aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5408350 15,97 €
04233-2511110X50aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5508350 15,97 €
04233-9501403X10açovermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 8,25 €
04233-9501403X15açovermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 8,25 €
04233-9501403X30açovermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 8,25 €
04233-9501404X10açovermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 8,25 €
04233-9501404X15açovermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 8,25 €
04233-9501404X30açovermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 8,25 €
04233-0501404X15açovermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 8,54 €
04233-0501404X20açovermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 8,54 €
04233-0501404X30açovermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 8,54 €
04233-0501405X20açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 8,54 €
04233-0501405X30açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 8,54 €
04233-0501405X40açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 9,13 €
04233-0501405X50açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 9,13 €
04233-1501405X20açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 9,03 €
04233-1501405X30açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 9,03 €
04233-1501405X40açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 9,66 €
04233-1501405X50açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 9,66 €
04233-1501406X20açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 9,03 €
04233-1501406X30açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 9,03 €
04233-1501406X40açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 9,66 €
04233-1501406X50açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 9,66 €
04233-2501408X25açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 9,96 €
04233-2501408X30açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 9,96 €
04233-2501408X40açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 10,35 €
04233-2501408X50açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 10,35 €
04233-2501410X25açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 9,96 €
04233-2501410X30açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 9,96 €
04233-2501410X40açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 10,35 €
04233-2501410X50açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 10,35 €
04233-9511403X10aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 11,67 €
04233-9511403X15aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 11,67 €
04233-9511403X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 11,67 €
04233-9511404X10aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 11,67 €
04233-9511404X15aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 11,67 €
04233-9511404X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 11,67 €
04233-0511404X15aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 12,19 €
04233-0511404X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 12,19 €
04233-0511404X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 12,19 €
04233-0511405X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 12,19 €
04233-0511405X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 12,19 €
04233-0511405X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 12,95 €
04233-0511405X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 12,95 €
04233-1511405X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 13,57 €
04233-1511405X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 13,57 €
04233-1511405X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 14,48 €
04233-1511405X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 14,48 €
04233-1511406X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 13,57 €
04233-1511406X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 13,57 €
04233-1511406X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 14,48 €
04233-1511406X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 14,48 €
04233-2511408X25aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 14,96 €
04233-2511408X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 14,96 €
04233-2511408X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 15,97 €
04233-2511408X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 15,97 €
04233-2511410X25aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 14,96 €
04233-2511410X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 14,96 €
04233-2511410X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 15,97 €
04233-2511410X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 15,97 €