norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo de alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Arruela em aço, classe de resistência 5.8, ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência). Este processo pode levar à redução da força de aperto.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232_IG Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea, arruela de pressão plástica 161 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea, arruela de pressão plástica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04232-1521105açopretoM518,1922161423,471,579,61,152,5125 5,62 €
04232-1521106açopretoM618,1922161423,471,579,61,152,5125 5,62 €
04232-2521108açopretoM827,1113324,216,227,71001101,55170 6,59 €
04232-1531105aço inoxidávelpretoM518,1922161423,471,579,61,152,5125 8,50 €
04232-1531106aço inoxidávelpretoM618,1922161423,471,579,61,152,5125 8,50 €
04232-2531108aço inoxidávelpretoM827,1113324,216,227,71001101,55170 9,88 €
04232-15218405açovermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 5,62 €
04232-15218406açovermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 5,62 €
04232-25218408açovermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 6,59 €
04232-15318405aço inoxidávelvermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 8,50 €
04232-15318406aço inoxidávelvermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 8,50 €
04232-25318408aço inoxidávelvermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 9,88 €