Alavanca excêntrica com cabo plástico, rosca fêmea, em aço ou aço inoxidável
04232_IG

Alavanca excêntrica com cabo plástico, rosca fêmea, em aço ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Alavanca excêntrica com cabo plástico, rosca fêmea, em aço ou aço inoxidável
  • Alavanca excêntrica com cabo plástico, rosca fêmea, em aço ou aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Cabo de alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro. Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305. Arruela em aço, classe de resistência 5.8, ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Cabo da alavanca e arruela de pressão na cor preta. Pino de eixo em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva. Arruela em aço azul cromado ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Plásticos têm a particularidade de deformar, quando submetidos a cargas (fluência), isto poderá levar à redução da força de tensão.

Desenhos

Alavanca excêntrica com cabo plástico, rosca fêmea, em aço ou aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D

D1D2BB1HH1AA1CursoForça de
tensão
F kN
Força manual
FH
N
Filtro
04232-152110504232-1531105M518,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-152110604232-1531106M618,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-252110804232-2531108M827,1113324,216,227,71001101,55170