Alavanca excêntrica com cabo plástico,
rosca macho, em aço ou aço inoxidável
04232_AG

Alavanca excêntrica com cabo plástico, rosca macho, em aço ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Alavanca excêntrica com cabo plástico,
rosca macho, em aço ou aço inoxidável
  • Alavanca excêntrica com cabo plástico,
rosca macho, em aço ou aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca e arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela azul cromados, ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Plásticos possuem a capacidade de se deformar, quando submetidos a tensões ou cargas (fluência).

Desenhos

Alavanca excêntrica com cabo plástico,
rosca macho, em aço ou aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
DD1D2BB1HH1AA1LCursoForça de
tensão
F kN
Força manual
FH
N
Filtro
04232-1521105X04232-1531105XM518,1922161423,471,579,620/30/40/501,152,5125
04232-1521106X04232-1531106XM618,1922161423,471,579,620/30/40/501,152,5125
04232-2521108X04232-2531108XM827,1113324,216,227,710011025/30/40/501,55170
04232-2521110X04232-2531110XM1027,1113324,216,227,710011025/30/40/501,55170