norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação ou placa de parafusamento
95090

Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Caixa em alumínio fundido sob pressão.
Rodízio em poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé de fixação em borracha dura.
Versão:Carcaça revestida a pó, em cor marfim.
Peças de aço zincado, azul passivado.
Roda, pé de fixação pretos.
Indicação:Rodízios de elevação com pé de fixação integrado. Possui mancal de rolamento de esferas vedado na coroa giratória. Ajuste de altura pode ser feito através de uma chave de boca com tamanho SW 13 ou com um volante de ajuste integrado. Eixo da roda aparafusado.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95090 Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação ou placa de parafusamento 274 kB

Desenhos

Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação ou placa de parafusamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Mancal
da roda
Modo de fixaçãoD

D1ABB1B3HH1LL1RSWCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95090-045180com sistema de bloqueiomancal de deslizamentofuro de fixação traseira45M8x123218-587282--54,540180 65,79 €
95090-050220com sistema de bloqueiomancal de deslizamentofuro de fixação traseira50M12x153822-728494--6346250 86,09 €
95090-063290com sistema de bloqueiomancal de deslizamentofuro de fixação traseira63M12x154629-85104119--77,565500 117,79 €
95090-045181com sistema de bloqueiomancal de deslizamentoplaca de aparafusamento457321842587282554254,5-180 65,91 €
95090-050221com sistema de bloqueiomancal de deslizamentoplaca de aparafusamento507382258728494735863-250 86,09 €
95090-063291com sistema de bloqueiomancal de deslizamentoplaca de aparafusamento63946297085104119907077,5-500 117,84 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83