norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada
95060

Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da roda em construção soldada em aço, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.Indicação:A banda de rodagem em Extrathane é elástica, resistente à abrasão, não marca o piso, emite baixo ruído e possui resiliência especialmente alta durante longos tempos de operação contínua.
Temperatura de aplicação de -40 °C até +80 °C.
Rodas adequadas para os itens 95030 e 95032.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95060 Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada 273 kB

Desenhos

Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Mancal
da roda
DD1BB1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95060-12550rolamento de esferas125205060500 129,70 €
95060-16050rolamento de esferas160205060700 172,37 €
95060-20050rolamento de esferas2002050601000 194,52 €
95060-25060rolamento de esferas2502560701350 312,28 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83