norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Indicação:As rodas são resistentes à corrosão e possuem baixa resistência ao rolamento. Eixo da roda aparafusado.
A partir do diâmetro de 125 mm, as rodas têm raios.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95028_L Rodízio industrial giratório 249 kB

Desenhos

Rodízio industrial giratório
Rodízio industrial giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95028-10040Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferas454060-8510091301008095250 81,85 €
95028-12540Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferas484060-85125915510080110,5250 92,99 €
95028-16050Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferas6350807511016011202140105143550 157,57 €
95028-20050Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiorolamento de esferas7050807511020011245140105170800 179,98 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83