norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Esferas transferidoras com furos de fixação, sem carcaça
95158

Esferas transferidoras com furos de fixação, sem carcaça

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço zincado.Indicação:As esferas transferidoras com furos de fixação podem ser montadas e desmontadas com facilidade.Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95158 Esferas transferidoras com furos de fixação, sem carcaça 226 kB
 Indicações de montagem e dados técnicos sobre as esferas transferidoras 113 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com furos de fixação, sem carcaça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

DKDD1HH1H2Quantidade de
furos de fixação
Capacidade
de carga C
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
95158-122B2233-0,24527,79,8±0,2531200 15,05 €
95158-222C2233-0,24527,79,8±0,253900 31,56 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83