norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em aço maciço
95156

Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em aço maciço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço zincado.Indicação:Esferas transferidoras com chapa de aço maciça permanecem funcionando, mesmo com fortes cargas de impacto e sob condições extremas.
Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95156 Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em aço maciço 205 kB
 Indicações de montagem e dados técnicos sobre as esferas transferidoras 113 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com carcaça de alojamento em aço maciço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDKDD1HH1H2Capacidade
de carga C
(N)
Anel de tolerância
adequado para esferas
transferidoras
CADAces.PreçoEncomendar
95156-160B57,1100±0,111777,529,551500095164-100  347,69 €
95156-260C57,1100±0,111777,529,551000095164-100  450,70 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83