Novidades

Para o transporte de mercadorias pesadas ou sensíveis: com as esferas transferidoras o transporte é efetuado facilmente.

As esferas transferidoras da norelem são empregadas em prensas de corte, dobradeiras, instrumentos de medição, para o transporte de material nas áreas assépticas einstrumentos em miniatura, bem como na movimentação de carga e em sistemas transportadores.

A linha de esferas transferidoras da norelem conta com 42 modelos diferentes com capacidades de carga de 50 N a 15000 N em diferentes diâmetros, os quais oferecem soluções para quaisquer exigências de transporte. A gama de produtos abrange tanto esferas transferidoras com carcaças maciças em aço como versões em miniatura, que, por sua vez, apresentam uma constituição diferenciada de materiais. Além disso, foram aplicadas vedações de feltro nos modelos com carcaça de chapa de aço, diminuindo significantemente a entrada de sujeira na carcaça da esfera. Dependendo da sua necessidade, você pode obter as carcaças nas versõesem aço zincado e aço inoxidável e a esfera de carga nas versões em aço, aço inoxidável ou em poliamida.