Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Articulações Tipo B e Tipo I
  • Articulações Tipo B e Tipo I
  • Articulações Tipo B e Tipo I
  • Articulações Tipo B e Tipo I
DescriçãoMaterial:Articulação em Zamak.
Fixações em Zamak.
Anéis distanciadores em aço inoxidável.
Buchas roscadas e parafusos sextavados em aço.
Versão:Articulação pintada na cor alumínio.
Fixações galvanizadas.
Anéis distanciadores com superfície sem proteção anticorrosiva.
Buchas roscadas e parafusos sextavados galvanizados.
Indicação:Articulações para conexão de dois perfis em qualquer cantoneira.
A faixa de regulagem é de 0° até 180°. A articulação também pode ser utilizada como dobradiça rígida.

Se forem usados anéis distanciadores, a articulação poderá se deslocar livremente. Ao retirar os anéis distanciadores, pode-se utilizar a articulação como cantoneira rígida. As articulações são especialmente indicadas para suportes reguláveis, braços de suporte rotativos ou aplicações similares.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 10270 Articulações Tipo B e Tipo I 387 kB

Desenhos

Articulações Tipo B e Tipo I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
Forma

AA1BD

HLTCADAces.PreçoEncomendar
10270-063030I6A22,5-306,445307 16,96 €
10270-084040I8A30-408,460409 12,94 €
10270-084080I8B5040408,4100809 39,68 €
10270-104545B10A30-458,560458 18,11 €
10270-104590B10B5045458,5100909 39,68 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83