Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Unidades de ajuste
  • Unidades de ajuste
DescriçãoMaterial:Alumínio EN AW-6060.Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:Unidades de regulagem para o ajuste exato de elementos nas áreas X-Y. Tolerâncias de fabricação na construção mecânica podem ser assim compensadas. Adequado para pedestais simples e duplos. Através de um molde de furação uniforme dos respectivos tamanhos, as unidades de ajuste podem ser montadas posteriormente embaixo do pedestal.

Faixa de regulagem X: ±3 mm
Faixa de regulagem Y: ±3 mm
Indicação de desenho:
Tolerância de posição dos furos de ajustes: ±0,01
Tolerância de posição dos furos: ±0,1
Parafusos de fixação (2x)
Parafuso de regulagem (4x)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 29210 Unidades de ajuste 166 kB

Desenhos

Unidades de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoAA1A2A3BD1

D2HLCADAces.PreçoEncomendar
29210-1221222523022785,5M52360 162,41 €
29210-2022030704030885,5M52380 168,79 €
29210-30230409050401106,5M632100 181,53 €
29210-402404810860481208,5M832120 186,29 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Unidades de ajuste
Verstelleinheit Funktionsweise Anwendungsbeispiel
Utilizado para um ajuste exato seguindo um eixo X-Y. Para base simples e dupla
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83