|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0037. Alumínio EN AW-6060.Versão:Aço zincado. Alumínio claro anodizado.Indicação:As tolerâncias de fabricação dos tubos quadrados são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.
* Material maciço.Sob consulta:- Tubos de aço inoxidável - Corte de acordo com os requisitos do clienteParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Designação | D1 | D2 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29050-4120X500 | aço | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 | | | 7,36 € | | 29050-4120X1000 | aço | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 | | | 14,74 € | | 29050-4120X2000 | aço | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 | | | 29,43 € | | 29050-4125X500 | aço | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | 7,36 € | | 29050-4125X1000 | aço | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | 14,75 € | | 29050-4125X2000 | aço | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | 32,95 € | | 29050-4130X500 | aço | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 | | | 9,19 € | | 29050-4130X1000 | aço | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 | | | 18,46 € | | 29050-4130X2000 | aço | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 | | | 36,86 € | | 29050-4140X500 | aço | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 | | | 13,28 € | | 29050-4140X1000 | aço | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 | | | 26,32 € | | 29050-4140X2000 | aço | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 | | | 52,64 € | | 29050-4210X500 | alumínio | 10 x 10 | 10* | - | 500 | | | 9,43 € | | 29050-4210X1000 | alumínio | 10 x 10 | 10* | - | 1000 | | | 18,86 € | | 29050-4210X2000 | alumínio | 10 x 10 | 10* | - | 2000 | | | 37,72 € | | 29050-4220X500 | alumínio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 | | | 5,98 € | | 29050-4220X1000 | alumínio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 | | | 11,90 € | | 29050-4220X2000 | alumínio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 | | | 23,83 € | | 29050-4230X500 | alumínio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 | | | 6,84 € | | 29050-4230X1000 | alumínio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 | | | 13,72 € | | 29050-4230X2000 | alumínio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 | | | 27,38 € | | 29050-4240X500 | alumínio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 | | | 14,79 € | | 29050-4240X1000 | alumínio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 | | | 29,53 € | | 29050-4240X2000 | alumínio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 | | | 59,11 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|