norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Versão:Aço zincado.
Alumínio claro anodizado.
Indicação:As tolerâncias de fabricação dos tubos quadrados são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.

* Material maciço.
Sob consulta:- Tubos de aço inoxidável
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29050_V Tubos quadrados 127 kB

Desenhos

Tubos quadrados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DesignaçãoD1D2LCADAces.PreçoEncomendar
29050-4120X500aço20 x 20 x 120 ±0,318500 7,61 €
29050-4120X1000aço20 x 20 x 120 ±0,3181000 15,25 €
29050-4120X2000aço20 x 20 x 120 ±0,3182000 30,43 €
29050-4125X500aço25 x 25 x 1,525 ±0,3225007,61 €
29050-4125X1000aço25 x 25 x 1,525 ±0,322100015,26 €
29050-4125X2000aço25 x 25 x 1,525 ±0,322200034,06 €
29050-4130X500aço30 x 30 x 230 ±0,326500 9,50 €
29050-4130X1000aço30 x 30 x 230 ±0,3261000 19,09 €
29050-4130X2000aço30 x 30 x 230 ±0,3262000 38,11 €
29050-4140X500aço40 x 40 x 340 ±0,434500 13,73 €
29050-4140X1000aço40 x 40 x 340 ±0,4341000 27,22 €
29050-4140X2000aço40 x 40 x 340 ±0,4342000 54,43 €
29050-4210X500alumínio10 x 1010*-500 9,75 €
29050-4210X1000alumínio10 x 1010*-1000 19,50 €
29050-4210X2000alumínio10 x 1010*-2000 39,01 €
29050-4220X500alumínio20 x 20 x 1,520 ±0,217500 6,19 €
29050-4220X1000alumínio20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 12,31 €
29050-4220X2000alumínio20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 24,63 €
29050-4230X500alumínio30 x 30 x 230 ±0,226500 7,07 €
29050-4230X1000alumínio30 x 30 x 230 ±0,2261000 14,19 €
29050-4230X2000alumínio30 x 30 x 230 ±0,2262000 28,31 €
29050-4240X500alumínio40 x 40 x 440 ±0,332500 15,30 €
29050-4240X1000alumínio40 x 40 x 440 ±0,3321000 30,53 €
29050-4240X2000alumínio40 x 40 x 440 ±0,3322000 61,12 €

Outros artigos desta categoria