Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Tubos redondos
  • Tubos redondos
DescriçãoIndicação:As tolerâncias de fabricação dos tubos redondos são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.

* Material maciço.
Sob consulta:- Tubos de aço inoxidável
- Tubos de alumínio preto anodizado
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 29050_R Tubos redondos 127 kB

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoVersão

Materiais

DesignaçãoD1D2

LFiltro
29050-0112XTubo redondoAçoØ12 x 1,512 ±0,19500/1000/2000
29050-0114XTubo redondoAçoØ14 x 1,514 ±0,111500/1000/2000
29050-0115XTubo redondoAçoØ15 x 1,515 ±0,112500/1000/2000
29050-0116XTubo redondoAçoØ16 x 1,516 ±0,113500/1000/2000
29050-0118XTubo redondoAçoØ18 x 1,518 ±0,115500/1000/2000
29050-0120XTubo redondoAçoØ20 x 220 ±0,116500/1000/2000
29050-0125XTubo redondoAçoØ25 x 225 ±0,121500/1000/2000
29050-0130XTubo redondoAçoØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0140XTubo redondoAçoØ40 x 440 ±0,1532500/1000/2000
29050-0150XTubo redondoAçoØ50 x 450 ±0,242500/1000/2000
29050-0220XTubo redondoAlumínioØ20 x 32014500/1000/2000
29050-0225XTubo redondoAlumínioØ25 x 22521500/1000/2000
29050-0230XTubo redondoAlumínioØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0240XTubo redondoAlumínioØ40 x 340 ±0,1534500/1000/2000
29050-0250XTubo redondoAlumínioØ50 x 350 ±0,244500/1000/2000

Outros artigos desta categoria