Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Abraçadeira para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma B
  • Abraçadeira para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma B
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso sextavado ISO 4017 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Versão:com polimento eletrolítico.Indicação:As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.Sob consulta:Alavanca de aperto para fixação.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados 29050
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 29014_B Abraçadeira para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma B 382 kB

Desenhos

Abraçadeira para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

EGHKLMNOPSCADAces.PreçoEncomendar
29014-130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 49,68 €
29014-140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 83,31 €